Hoppa till huvudinnehåll

Byggsystem

Effektivisera arbetet genom att jobba med byggsystem som efterliknar verkligheten

Byggsystem​

Prodikt är byggt för dig för att vara ett dynamiskt och tidsbesparande verktyg. Ett sätt att effektivisera arbetet är att jobba med byggsystem. Likt verkligheten så är byggsystem baserat på material och produkter.

Från material till system

Färdiga system​

Du kan använda färdiga system och ändra och lägga till produkter i det för att komma igång snabbt. Du hittar färdiga system längst upp på ”min sida” i fliken ”system”

Byggsystem

Skapa egna system​

Att spara tid är ett av huvudsyftena med Prodikt. Genom att skapa de system du och ditt team använder finns det många timmar att spara!

Nytt system

  1. Börja med att klicka på "Nytt system".

  2. Om du vill ha en bild så klickar du på kameraikonen och väljer en bild.

  3. Fyll i namn.

  4. Om du importerar filer och vill matcha det med dina system kan du välja en tagg. Läs mer under "import av system".

  5. Ett system behöver tillhöra en produktkategori för att Prodikt skall kunna sortera det i databasen.

  6. Om du önskar, välj en klassificering enligt Co-Class.

  7. Lägg till en beskrivning av ditt system.

  8. Gå vidare till nästa steg

Lägg till produkt​

  1. Klicka på "lägg till produkt" där du söker upp en befintlig produkt eller väljer från dina egna system eller produkter. Du hittar mer information om hur du skapar egna produkter här: Skapa produkt

  2. Under avancerat på varje produkt så har du möjlighet att ange hur produkten hanteras i slutet av livscykeln (End of life), Global uppvärmningspotential (GWP) och eventuellt spill vid produktion.

  3. I nästa steg så ger du ditt system tekniska paratmeterar baserat på den valda produktruppen.

  4. Spara ditt system för att hitta det under "system". Där kan du även redigera befintliga system, lägga till i projekt och dela det med din organisation.

💡 Tips

Du även kan spara system när du är inne i ett projekt genom att klicka på systemet > redigera system > och där välja att spara det till dina egna system.

ℹ️ Bra att veta

Det finns tre nivåer av indelningen av produkter och system i Prodikt:

  • Produktkategori - Exempel: Bygg och konstruktion

    • Produktfamilj - Exempel: Yttertak

      • Produktgrupp - Exempel: Plåttak

Fick du svar på din fråga?